Costar® 100 mL Reagent Reservoirs, 1/Bag, Sterile
产品编号4873
Costar® 100 mL reagent reservoirs are ideal for repetitively filling multichannel pipettors.
- Manufactured from modified polystyrene (white)
- Individually wrapped, sterile
- Disposable
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4873 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 100 mL (approx.) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08326001
- 质量证书 – 批号 08226044
- 质量证书 – 批号 05426022
- 质量证书 – 批号 02326002
- 质量证书 – 批号 34225055
- 质量证书 – 批号 33025003
- 质量证书 – 批号 30225001
- 质量证书 – 批号 29725501
- 质量证书 – 批号 26925002
- 质量证书 – 批号 16725040
- 质量证书 – 批号 16725039
- 质量证书 – 批号 16725038
- 质量证书 – 批号 04825014
- 质量证书 – 批号 04825013
- 质量证书 – 批号 01525320
- 质量证书 – 批号 35124002
- 质量证书 – 批号 33124013
- 质量证书 – 批号 20424035
- 质量证书 – 批号 35223030
- 质量证书 – 批号 33323017
- 质量证书 – 批号 32823018
- 质量证书 – 批号 32723034
- 质量证书 – 批号 32623070
- 质量证书 – 批号 32523019
- 质量证书 – 批号 31723033
- 质量证书 – 批号 28423050
- 质量证书 – 批号 25723025
- 质量证书 – 批号 18723063
- 质量证书 – 批号 16623027
- 质量证书 – 批号 22022038