text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 48孔透明V形底5 mL聚丙烯长方形孔深孔板,5/包,非灭菌

产品编号P-5ML-48-C-S

电子邮件

Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。

  • 5.0 mL长方形孔深孔板
  • ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
  • 超平表面可确保热封膜密封严密

  • 选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   P-5ML-48-C-S
    数量/包   5 /包  
    数量/箱   25 /箱  
    品牌   Axygen®  
    平板规格   48孔  
    平板特性   标准  
    孔底   V  
    孔形状   方形  
    孔容积   5 mL  
    无菌   是  
    含盖   没有  
    应用   诊断  
    产品规格文件