Axygen® 96孔透明圆底1.1 mL聚丙烯深孔板,5/包,非灭菌
产品编号P-DW-11-C
P-1ML-SQ-C的推荐替代产品。
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80℃的低温。
- 1.1 mL深孔板,超低型设计,可降低空间要求
- ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
- 超平表面可确保热封膜密封严密
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-DW-11-C |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 1.1 mL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28626015
- 质量证书 – 批号 28526542
- 质量证书 – 批号 28526075
- 质量证书 – 批号 28226015
- 质量证书 – 批号 28226014
- 质量证书 – 批号 28226013
- 质量证书 – 批号 28126011
- 质量证书 – 批号 28126010
- 质量证书 – 批号 28026018
- 质量证书 – 批号 28026017
- 质量证书 – 批号 28026016
- 质量证书 – 批号 27926011
- 质量证书 – 批号 27926010
- 质量证书 – 批号 27826067
- 质量证书 – 批号 27526017
- 质量证书 – 批号 27526016
- 质量证书 – 批号 27526015
- 质量证书 – 批号 27526014
- 质量证书 – 批号 27526013
- 质量证书 – 批号 27526012
- 质量证书 – 批号 27226010
- 质量证书 – 批号 27126033
- 质量证书 – 批号 26826028
- 质量证书 – 批号 26826027
- 质量证书 – 批号 26826026
- 质量证书 – 批号 26726022
- 质量证书 – 批号 26626542
- 质量证书 – 批号 26626029
- 质量证书 – 批号 26526542
- 质量证书 – 批号 26526031