Axygen® 96孔透明V形底600 µL聚丙烯深孔板,5/包,非灭菌
产品编号P-DW-500-C


Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | P-DW-500-C |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
孔底 | V |
孔形状 | 圆形 |
孔容积 | 600 µL |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04325021
- 质量证书 – 批号 04325020
- 质量证书 – 批号 04325019
- 质量证书 – 批号 04325018
- 质量证书 – 批号 04325017
- 质量证书 – 批号 04325016
- 质量证书 – 批号 03925003
- 质量证书 – 批号 01525002
- 质量证书 – 批号 01525001
- 质量证书 – 批号 34224019
- 质量证书 – 批号 31624001
- 质量证书 – 批号 23424048
- 质量证书 – 批号 22624001
- 质量证书 – 批号 22524005
- 质量证书 – 批号 22324018
- 质量证书 – 批号 22224015
- 质量证书 – 批号 19224002
- 质量证书 – 批号 19124002
- 质量证书 – 批号 19024001
- 质量证书 – 批号 13124037
- 质量证书 – 批号 13024046
- 质量证书 – 批号 12824002