Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Axygen® AxyPrep FragmentSelect-I试剂盒
产品编号MAG-FRAG-I-250

AxyPrep MAG Fragment Select-I试剂盒可利用独特的顺磁微珠技术实现快速、高通量的DNA片段大小筛选。这种独特的顺磁微珠能够按长度高效分离并富集DNA片段。该试剂盒可高效去除引物二聚体、未结合的核苷酸、酶或盐,无需进一步纯化。纯化后的DNA可直接用于下游应用,如:新一代测序、Sanger测序、限制性酶切、基因芯片和其他后续实验。
- 通用且灵活的连续片段大小筛选:无需凝胶
- 高效去除引物二聚体、未结合的核苷酸、酶或盐,无需进一步纯化
- 手动和自动操作均可
- 可扩大规模:试管、96和384孔微孔板形式
- 无需离心或过滤
- AxyPrep MAG Fragment Select-I试剂盒适用于Illumina®、SOLiD和Roche 454工作流程,亦可用于其他工作流程
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
产品编号 | MAG-FRAG-I-250 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 1 /箱 |
品牌 | Axygen® |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15325005
- 质量证书 – 批号 14223003
- 质量证书 – 批号 27721002
- 质量证书 – 批号 09221002
- 质量证书 – 批号 01921002
- 质量证书 – 批号 33620005
- 质量证书 – 批号 29520001
- 质量证书 – 批号 26220001
- 质量证书 – 批号 02220001
- 质量证书 – 批号 00620002
- 质量证书 – 批号 26219002
- 质量证书 – 批号 17719001
- 质量证书 – 批号 11219001
- 质量证书 – 批号 33918002
- 质量证书 – 批号 23318001
- 质量证书 – 批号 17818001
- 质量证书 – 批号 13118002
- 质量证书 – 批号 09218003
- 质量证书 – 批号 08118003
- 质量证书 – 批号 03718005
- 质量证书 – 批号 27717003
- 质量证书 – 批号 15217001
- 质量证书 – 批号 07417002
- 质量证书 – 批号 05417001
- 质量证书 – 批号 00517003
- 质量证书 – 批号 34016007
- 质量证书 – 批号 22116002
- 质量证书 – 批号 22116001
- 质量证书 – 批号 16516001
- 质量证书 – 批号 14716002