Axygen® Sealing Mat for 384-well PCR Microplates
产品编号AM-384-PCR-RD
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | AM-384-PCR-RD |
| Qty./Pk | 10 / Pk |
| Qty./Cs | 50 / Cs |
| Brand | Axygen® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20230000
- 质量证书 – 批号 00226000
- 质量证书 – 批号 33525000
- 质量证书 – 批号 32625000
- 质量证书 – 批号 30225000
- 质量证书 – 批号 28825000
- 质量证书 – 批号 21025000
- 质量证书 – 批号 20325000
- 质量证书 – 批号 19225000
- 质量证书 – 批号 16325000
- 质量证书 – 批号 12525000
- 质量证书 – 批号 12125000
- 质量证书 – 批号 11225000
- 质量证书 – 批号 09025000
- 质量证书 – 批号 08325000
- 质量证书 – 批号 07125000
- 质量证书 – 批号 05925000
- 质量证书 – 批号 05725000
- 质量证书 – 批号 04425000
- 质量证书 – 批号 03825000
- 质量证书 – 批号 02425000
- 质量证书 – 批号 00925000
- 质量证书 – 批号 35424000
- 质量证书 – 批号 35224000
- 质量证书 – 批号 34624000
- 质量证书 – 批号 33824000
- 质量证书 – 批号 28324000
- 质量证书 – 批号 27024000
- 质量证书 – 批号 25424000
- 质量证书 – 批号 24924000