text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 0.2 mL薄壁PCR管和圆顶盖,混色,非灭菌

产品编号PCR-02D-A

电子邮件

Axygen® 0.2 mL聚丙烯薄壁PCR管和圆顶盖适用于标准96孔模块,有多种颜色可选。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递,均匀的插入式盖可确保紧密配合,防止蒸发。

  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成

  • 选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   PCR-02D-A
    数量/包   1000 /包  
    数量/箱   10000 /箱  
    品牌   Axygen®  
    无菌   否  
    容量   0.2 mL  
    底部式样   锥形  
    盖材料   聚丙烯  
    颜色   混色  
    应用   诊断  
    产品规格文件