Axygen® 0.5 mL Thin Wall PCR Tubes with Flat Cap, Clear, Nonsterile, 1000/Cs
产品编号PCR-05-C
(This is the suggested replacement for PCR-05-X)
Axygen® 0.5 mL polypropylene thin wall PCR tubes with flat caps are designed to fit standard 96 well blocks and are available in an assortment of colors. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer and even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-05-C |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 10000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Sterile | No |
| Capacity | 0.5 mL |
| Bottom Style | Conical |
| Cap Material | Polypropylene |
| Color | Clear |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30126019
- 质量证书 – 批号 29926028
- 质量证书 – 批号 29626032
- 质量证书 – 批号 29626031
- 质量证书 – 批号 29526025
- 质量证书 – 批号 29426023
- 质量证书 – 批号 29326028
- 质量证书 – 批号 29226060
- 质量证书 – 批号 28926027
- 质量证书 – 批号 28826027
- 质量证书 – 批号 28726024
- 质量证书 – 批号 28626030
- 质量证书 – 批号 28226027
- 质量证书 – 批号 28126020
- 质量证书 – 批号 28026029
- 质量证书 – 批号 27926018
- 质量证书 – 批号 27126049
- 质量证书 – 批号 26726033
- 质量证书 – 批号 26626043
- 质量证书 – 批号 26526047
- 质量证书 – 批号 25826045
- 质量证书 – 批号 25726128
- 质量证书 – 批号 25326043
- 质量证书 – 批号 25226049
- 质量证书 – 批号 25126046
- 质量证书 – 批号 25026130
- 质量证书 – 批号 24726070
- 质量证书 – 批号 24626041
- 质量证书 – 批号 24426817
- 质量证书 – 批号 24226817