Corning® Thermowell® GOLD PCR 1 x 8 Optically Clear Flat Cap Strips, for RT-PCR
产品编号3742

- Designed with an optically clear flat cap for RT-PCR and other fluorescent or luminescent applications
- Made of thin wall polypropylene
- Designed to fit on all Corning® Thermowell™ GOLD 1 x 8 well PCR strips and 96 well PCR microplates
- DNase- and RNase-free
- Autoclavable at 121°C

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3742 |
Qty./Pk | 125 / Pk |
Qty./Cs | 1250 / Cs |
Brand | Corning® |
Sterile | No |
Cap Style | Flat top |
Cap Material | Polypropylene |
Cap Color | Clear |
Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12825024
- 质量证书 – 批号 12625001
- 质量证书 – 批号 11125023
- 质量证书 – 批号 06023058
- 质量证书 – 批号 34322017
- 质量证书 – 批号 05019016
- 质量证书 – 批号 26517003
- 质量证书 – 批号 03217002
- 质量证书 – 批号 03117001
- 质量证书 – 批号 31916389
- 质量证书 – 批号 01116389
- 质量证书 – 批号 26714389
- 质量证书 – 批号 03814389
- 质量证书 – 批号 26313389
- 质量证书 – 批号 11613389
- 质量证书 – 批号 29312023
- 质量证书 – 批号 15212013
- 质量证书 – 批号 31211012
- 质量证书 – 批号 09411031
- 质量证书 – 批号 33310021
- 质量证书 – 批号 19310021
- 质量证书 – 批号 14010024
- 质量证书 – 批号 35209008
- 质量证书 – 批号 28609021
- 质量证书 – 批号 18809023
- 质量证书 – 批号 12009013
- 质量证书 – 批号 08309018
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 35405020
- 质量证书 – 批号 35107015