Axygen® 384孔PCR微孔板,适用于Roche Light Cycler 480,带封板膜,白色,非灭菌
产品编号PCR-384-LC480-W
Axygen® 384孔白色PCR微孔板适用于Roche Light Cycler 480。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。带有超高透明度密封膜并印有字母数字网格,便于孔识别。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-384-LC480-W |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 全裙边 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 55 µL |
| 含盖 | 没有 |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25326000
- 质量证书 – 批号 23226000
- 质量证书 – 批号 18326000
- 质量证书 – 批号 17326000
- 质量证书 – 批号 13126000
- 质量证书 – 批号 11026000
- 质量证书 – 批号 08226000
- 质量证书 – 批号 02726000
- 质量证书 – 批号 00926000
- 质量证书 – 批号 35325000
- 质量证书 – 批号 31625000
- 质量证书 – 批号 30725000
- 质量证书 – 批号 20625000
- 质量证书 – 批号 17025000
- 质量证书 – 批号 14325000
- 质量证书 – 批号 09725000