text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 未经TC处理培养皿

电子邮件

  • 由光学透明的原生聚苯乙烯制成
  • 未处理,适合不需要细胞粘附的应用
  • 未处理,适合不需要细胞粘附的应用
  • 带有凸出小珠,便于堆放
  • 具有透气孔,提供持续的气体交换
  • 无菌
  • 无菌
  • 无热原


培养皿规格 (mm) = 实际生长表面直径:35 mm培养皿 = 34.4 mm;60 mm培养皿 = 52.1 mm;100 mm培养皿 = 83.8 mm;150 mm培养皿 = 139.1 mm。

货号431111的方形培养皿内部底面尺寸为224 x 224 mm。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
430588 Corning® 35 mm未经TC处理培养皿   20 /包     500 /箱     Corning®   N/A per case
430589 Corning® 60 mm Not TC-treated Culture Dish N/A per case
430591 Corning® 100 mm Not TC-treated Culture Dish N/A per case
430597 Corning® 150 mm Not TC-treated Culture Dish N/A per case