Corning® 2L Polycarbonate Erlenmeyer Flask with 1/4“ Dip Tube, 0.2 µm Vent, MPC Male Disconnect, Sterile
产品编号431518
Corning Erlenmeyer Flasks are now available as closed system solutions. They are sterile and arrive individually doubled-bagged and preassembled. They are available for the 1L, 2L and 3L flask sizes. The preassembled transfer caps have two ports. One port ends in a 0.2 µm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in either a male Luer lock or a male polycarbonate quick connect. The dip tube reaches all the way to the bottom of the flask for easy aseptic transfer of your liquid handling processes.
- Made from optically clear polycarbonate
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- Flat bottom design
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431518 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 3 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颈式样 | 广口 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 橙色 |
| 无菌 | 是 |
| 特性 | 一次性 |
| 容量 | 2000 mL |
| 培养瓶式样 | Erlenmeyer锥形瓶 |
| 顶部式样 | 带螺纹 |
| 刻度间隔 | 100 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 35425006
- 质量证书 – 批号 27825005
- 质量证书 – 批号 15925004
- 质量证书 – 批号 13925003
- 质量证书 – 批号 13825002
- 质量证书 – 批号 02925001
- 质量证书 – 批号 31623002
- 质量证书 – 批号 26823001
- 质量证书 – 批号 31222006
- 质量证书 – 批号 26222005
- 质量证书 – 批号 20322004
- 质量证书 – 批号 14022003
- 质量证书 – 批号 10522002
- 质量证书 – 批号 06422001
- 质量证书 – 批号 13421004
- 质量证书 – 批号 13421003
- 质量证书 – 批号 06921002
- 质量证书 – 批号 02621001
- 质量证书 – 批号 35620008
- 质量证书 – 批号 18820007
- 质量证书 – 批号 18820006
- 质量证书 – 批号 18820005
- 质量证书 – 批号 17720004
- 质量证书 – 批号 06920002
- 质量证书 – 批号 06920001
- 质量证书 – 批号 29419001
- 质量证书 – 批号 31818009
- 质量证书 – 批号 29618008
- 质量证书 – 批号 26218007
- 质量证书 – 批号 24818006