Corning® BioCoat™ Matrigel® 包被侵袭小室,8.0 µm PET膜,4块6孔板,6/包,24/箱
产品编号354481

Corning® BioCoat™ Matrigel® 包被侵袭小室采用8.0 µm PET膜,置于4块6孔细胞培养小室内,装在Falcon® 配套板中,可直接使用,24/箱。康宁BioCoat™ 细胞培养小室预包被细胞外基质蛋白,适合需要蛋白包被细胞表面的应用,如细胞粘附、生长、侵袭、迁移及/或分化。
储存条件:-20℃;保质期:>= 自发货之日起3个月
仅适用于加利福尼亚州的客户:警告:请参阅安全技术说明书 (SDS) 第15部分或相应豁免函,了解有关加州第65号法案的更多信息。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
产品编号 | 354481 |
数量/包 | 6 /包 |
数量/箱 | 24 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 4.2 cm² |
膜材料 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) |
膜孔径 | 8 µm |
膜直径 | 23.1 mm |
产品规格文件
Compatible Accessories

Corning® 96-well Half Area Black Flat Bottom Polystyrene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lid, Nonsterile
3694缺货
N/A
per case

Falcon® 96-well Black Flat Bottom TC-treated Microplate, with Lid, Sterile, 8/Pack, 32/Case
353376缺货
N/A
per case
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25524005
- 质量证书 – 批号 25623001
- 质量证书 – 批号 9287004
- 质量证书 – 批号 9238006
- 质量证书 – 批号 9042323
- 质量证书 – 批号 8302001
- 质量证书 – 批号 8099257
- 质量证书 – 批号 7331003
- 质量证书 – 批号 7184508
- 质量证书 – 批号 7023001
- 质量证书 – 批号 6291005
- 质量证书 – 批号 6116002
- 质量证书 – 批号 5166005
- 质量证书 – 批号 5056001
- 质量证书 – 批号 4321001
- 质量证书 – 批号 4314017
- 质量证书 – 批号 4230015
- 质量证书 – 批号 4174073
- 质量证书 – 批号 4034006
- 质量证书 – 批号 3305543
- 质量证书 – 批号 3111001
- 质量证书 – 批号 2096003
- 质量证书 – 批号 1312009
- 质量证书 – 批号 1105003
- 质量证书 – 批号 0310001