Corning® 1536孔白色聚苯乙烯微孔板,未处理,10/袋,不带盖,非灭菌
产品编号3725
(3852的推荐替代产品)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3725 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 1536孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔容积 | 12.5 µL |
| 建议工作容积 | up to 8 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18126038
- 质量证书 – 批号 17326041
- 质量证书 – 批号 16826004
- 质量证书 – 批号 15226064
- 质量证书 – 批号 12526034
- 质量证书 – 批号 10226018
- 质量证书 – 批号 29025031
- 质量证书 – 批号 25525026
- 质量证书 – 批号 25325015
- 质量证书 – 批号 22625037
- 质量证书 – 批号 10425034
- 质量证书 – 批号 07625062
- 质量证书 – 批号 30224009
- 质量证书 – 批号 27424036
- 质量证书 – 批号 27124004
- 质量证书 – 批号 24324044
- 质量证书 – 批号 16024005
- 质量证书 – 批号 12824024
- 质量证书 – 批号 12524007
- 质量证书 – 批号 00524026
- 质量证书 – 批号 18823001
- 质量证书 – 批号 16523010
- 质量证书 – 批号 13523003