Corning® 384孔透明平底白色聚苯乙烯微孔板,经TC处理,20/袋,带盖,无菌
产品编号3765
- (3707的推荐替代产品) 20/袋,带盖,无菌
- 白色微孔板可增强发光信号,具有低背景发光和荧光
- 不透明板壁可避免孔间串扰
- 光学透明平底便于直接使用显微镜观察
- 可用于顶读和底读酶标仪
- 平底,总体积为112 µL
- 建议工作体积为20至80 µL
- 经TC处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 大包装 20/袋
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3765 |
| 数量/包 | 20 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 低边 |
| 平板颜色 | 白色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 112 µL |
| 细胞生长面积 | 0.06 cm² |
| 建议中等孔容积 | 25 - 50 µL |
| 建议工作容积 | 20-80 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27226048
- 质量证书 – 批号 23826003
- 质量证书 – 批号 19226003
- 质量证书 – 批号 18926006
- 质量证书 – 批号 18326014
- 质量证书 – 批号 15926081
- 质量证书 – 批号 15126022
- 质量证书 – 批号 14526006
- 质量证书 – 批号 11226042
- 质量证书 – 批号 08626062
- 质量证书 – 批号 06726013
- 质量证书 – 批号 04126039
- 质量证书 – 批号 03426005
- 质量证书 – 批号 03226004
- 质量证书 – 批号 02826028
- 质量证书 – 批号 01226054
- 质量证书 – 批号 35025020
- 质量证书 – 批号 34125001
- 质量证书 – 批号 33925033
- 质量证书 – 批号 33825008
- 质量证书 – 批号 27725001
- 质量证书 – 批号 27425033
- 质量证书 – 批号 24825049
- 质量证书 – 批号 24225004
- 质量证书 – 批号 23425052
- 质量证书 – 批号 23125033
- 质量证书 – 批号 22225014
- 质量证书 – 批号 20425065
- 质量证书 – 批号 19325013
- 质量证书 – 批号 19125022