Corning® 384孔透明平底白色低边聚苯乙烯微孔板,多聚-D-赖氨酸包被
产品编号3769

(3846的推荐替代产品)
20/袋,带盖,无菌条件下生产白色微孔板可增强发光信号,具有低背景发光和荧光 不透明板壁可避免孔间串扰 光学透明平底便于直接使用显微镜观察 可用于顶读和底读酶标仪 平底,总体积为112 µL 建议工作体积为20至80 µL 多聚-D-赖氨酸包被,可促进细胞粘附 在无菌条件下生产且经认证无热原 独立的字母数字编码便于区分孔 大包装 20/袋”
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3769 |
数量/包 | 20 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 384孔 |
平板特性 | 低边 |
平板颜色 | 透明底白色 |
孔底 | 扁平 |
孔底颜色 | 透明 |
孔容积 | 95 µL |
细胞生长面积 | 0.06 cm² |
建议中等孔容积 | 25 - 50 µL |
建议工作容积 | 20-80 µL |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
Surface Coating | Poly-D-Lysine |
产品规格文件