text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔透明聚苯乙烯未处理Stripwell™ 微孔板,25/袋,不带盖,非灭菌

产品编号2593

电子邮件

(2480的推荐替代产品)

  • 可用于各种实验室分析
  • 平底板条易于拆分,并预先组装在独立分隔的板条框架中,每个孔都能在拆分后重新装回板中
  • 未处理的 (或中等结合) 聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用与生物分子结合
  • 主要适用于大分子的固化,如抗体,其具有较大的可与表面相互作用的疏水区
  • 未处理微孔板的结合能力约为100至200ng IgG/cm²
  • 建议工作体积为75至200 µL
  • 1X8板条只能以一个方向装入板条框架中,可避免装错方向

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   2593
数量/包   25 /包  
数量/箱   100 /箱  
品牌   Corning®  
平板规格   96孔联排孔  
平板特性   8孔联排管  
平板颜色   透明  
孔底   扁平  
孔容积   360 µL  
建议工作容积   75-200 µL  
表面处理   未处理  
无菌   否  
含盖   没有  
Product Material   Polystyrene  
Application   Diagnostics  
产品规格文件