Corning® 96ウェル 白 平底 NBS ポリスチレン マイクロプレート,25枚/包,フタ無し,非滅菌
Product Number3600

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

- 発光シグナルを強化し,発光と蛍光の低バックグランドです
- ウェルとウェル間のクロストークが抑えられるデザインです
- ノンバインディングサーフェイス(NBS™) はコーニングの特許である処理技術であり,ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし,分子の相互作用を最小限にするのに用います
- 低濃度のタンパク質や核酸の結合を減らすのに理想的で,S/N比を増大させます
- フタ無のためフタは別売です
- 推奨するワーキングボリュームは75-200 µLです
- 標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥106,710 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3600 |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 100 / ケース |
ブランド | Corning® |
プレートフォーマット | 96 ウェル |
プレート外観 | スタンダード |
プレート色 | 白 |
ウェルボトム | フラット |
ウェル容量 | 360 µL |
推奨ワーキングボリューム | 75-200 µL |
滅菌 | No |
フタ付き | No |
Specifications Documents