Corning® 96-well Clear Flat Bottom Polypropylene Not Treated Microplate, 25 per Bag, without Lids, Nonsterile
产品编号3364
- Feature uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- DNase- and RNase-free
- Total volume is 360 µL; recommended working well volume is 75 to 200 µL
- Without lids; lids, sealing mats and tapes supplied separately
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3364 |
Qty./Pk | 25 / Pk |
Qty./Cs | 100 / Cs |
Brand | Corning® |
Plate Format | 96-well |
Plate Feature | Standard |
Plate Color | Clear |
Well Bottom | Flat |
Well Volume | 360 µL |
Recommended Working Volume | 75-200 µL |
Sterile | No |
Lids Included | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27625000
- 质量证书 – 批号 25825000
- 质量证书 – 批号 16825000
- 质量证书 – 批号 13825000
- 质量证书 – 批号 06625000
- 质量证书 – 批号 01725000
- 质量证书 – 批号 36524000
- 质量证书 – 批号 32024000
- 质量证书 – 批号 20824000
- 质量证书 – 批号 17024000
- 质量证书 – 批号 10824000
- 质量证书 – 批号 06724000
- 质量证书 – 批号 04324000
- 质量证书 – 批号 31723000
- 质量证书 – 批号 24923000
- 质量证书 – 批号 20623000
- 质量证书 – 批号 16623000
- 质量证书 – 批号 09323000
- 质量证书 – 批号 03922000
- 质量证书 – 批号 03622000
- 质量证书 – 批号 36521000
- 质量证书 – 批号 36421000
- 质量证书 – 批号 36321000
- 质量证书 – 批号 36221000
- 质量证书 – 批号 36121000
- 质量证书 – 批号 23621000
- 质量证书 – 批号 23521000
- 质量证书 – 批号 23121000
- 质量证书 – 批号 33720000
- 质量证书 – 批号 33620000