Corning® BioCoat® Pre-coated PAMPA Plate System, with Lid, 1/Pack, 5/Case
产品编号353015
A 96-well insert system with a filter plate pre-coated with structured layers of phospholipids
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353015 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 5 / Cs |
| Brand | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 05526003
- 质量证书 – 批号 04026001
- 质量证书 – 批号 34925003
- 质量证书 – 批号 33525001
- 质量证书 – 批号 32125003
- 质量证书 – 批号 30725014
- 质量证书 – 批号 28625005
- 质量证书 – 批号 28625001
- 质量证书 – 批号 27225002
- 质量证书 – 批号 23725005
- 质量证书 – 批号 18125004
- 质量证书 – 批号 16725045
- 质量证书 – 批号 11125065
- 质量证书 – 批号 09025002
- 质量证书 – 批号 07025003
- 质量证书 – 批号 04825005
- 质量证书 – 批号 04125005
- 质量证书 – 批号 03425002
- 质量证书 – 批号 36524003
- 质量证书 – 批号 34424002
- 质量证书 – 批号 32324003
- 质量证书 – 批号 31024001
- 质量证书 – 批号 30224003
- 质量证书 – 批号 27124006
- 质量证书 – 批号 23224001
- 质量证书 – 批号 18424001
- 质量证书 – 批号 15524002
- 质量证书 – 批号 12124001
- 质量证书 – 批号 09924002
- 质量证书 – 批号 07124002