Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被96孔黑色/透明平底分析板,经TC处理,带盖,5/箱
产品编号354640
Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸包被96孔黑色/透明分析板由经TC处理的黑色聚苯乙烯板和均匀的多聚-D-赖氨酸包被组成。透明平底,带盖,5/箱
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354640 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 储存 | 4°- 30°C |
| 表面包被 | 多聚-D-赖氨酸 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23626040
- 质量证书 – 批号 22226051
- 质量证书 – 批号 22226035
- 质量证书 – 批号 14626012
- 质量证书 – 批号 14626011
- 质量证书 – 批号 09026034
- 质量证书 – 批号 34225014
- 质量证书 – 批号 32125008
- 质量证书 – 批号 31425022
- 质量证书 – 批号 29325014
- 质量证书 – 批号 29325010
- 质量证书 – 批号 28625030
- 质量证书 – 批号 24525012
- 质量证书 – 批号 14025020
- 质量证书 – 批号 07625011
- 质量证书 – 批号 06325030
- 质量证书 – 批号 04825019
- 质量证书 – 批号 04125019
- 质量证书 – 批号 03425032
- 质量证书 – 批号 34424031
- 质量证书 – 批号 27424003
- 质量证书 – 批号 23224020
- 质量证书 – 批号 18324012
- 质量证书 – 批号 15524044
- 质量证书 – 批号 10624010
- 质量证书 – 批号 08524006
- 质量证书 – 批号 33123017
- 质量证书 – 批号 33123015
- 质量证书 – 批号 31723013
- 质量证书 – 批号 30723007