text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® フラスコスラントネック用キャップ(ベントキャップ)

E-mail

  • 均一なガス交換を保証し、コンタミネーションを最小限に抑えます。
  • 0.2 µm疎水性メンブレンフィルターを備えたポリエチレンキャップはキャップを閉じた状態で均一なガス交換を可能とします。.
  • 細胞の成長・代謝に必要なガスはメンブレンポアを自由に通過しますが、微生物は通過できません。Falcon ベントキャップのフィルターは疎水性なので培地がしみ出す心配がありません。
  • ベントキャップは標準的な開放系培養におけるコンタミネーションを最小限に抑えます。プラグシールキャップのようにキャップを半解放している時に、キャップとフラスコネックの間に培地が詰まってしまいガス交換を阻害することがありません。また、振動によってインキュベーターの中でキャップが脱落することもありません。

Choose your specification

Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name Qty./Pk Qty./Cs Brand Price Unit Size
354637 Vented Screw Cap for Falcon® 25cm² Flasks, Sterile, 20/Pack, 100/Case   20 / Pk     100 / Cs     Falcon®   N/A per case
354638 Falcon® ベントキャップ T-75 フラスコ用、滅菌済み、10/包装、100/ケース N/A per case
354639 Falcon® ベントキャップ T-175 フラスコ用滅菌済み、50/包装、50/ケース ¥7,400 per case