Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Ice Bucket with Lid, Round, 4L, Blue
产品编号432123
康宁冰盘和冰桶用途多样且无毒,是传统冰盘的理想替代品。EVA是一种惰性材料,几乎无味,可用于生物医学工程应用,如药物输送装置。这种多用途容器具有高度绝缘、可堆叠、不易碎、重量轻、防漏等特点。不会出现水珠或变形,底部带有纹理,可防止在实验台上打滑。适用于盛装冰、干冰 (-78°)、液氮 (-196°)、乙醇、盐溶液或温热溶液 (+93°C)。有5种尺寸和7种鲜艳的颜色可供选择。可用肥皂和清水、10%漂白剂或70%乙醇清洗。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432123 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 1 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 颜色 | 蓝色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09616032
- 质量证书 – 批号 06916032
- 质量证书 – 批号 06916023
- 质量证书 – 批号 04216020
- 质量证书 – 批号 32315031
- 质量证书 – 批号 5J29HC04
- 质量证书 – 批号 5I10HC04
- 质量证书 – 批号 5G16HC04
- 质量证书 – 批号 5G02HC04
- 质量证书 – 批号 4L12HC04
- 质量证书 – 批号 4J17HC04
- 质量证书 – 批号 4I11HC04
- 质量证书 – 批号 4H09HC04
- 质量证书 – 批号 4G11HC04
- 质量证书 – 批号 4G10HC04
- 质量证书 – 批号 4F12HC04
- 质量证书 – 批号 4D24HC04
- 质量证书 – 批号 4C21HC04
- 质量证书 – 批号 4A10HC04
- 质量证书 – 批号 3K11HC04
- 质量证书 – 批号 3I22HC04
- 质量证书 – 批号 3A00HC04
- 质量证书 – 批号 360257233
- 质量证书 – 批号 10K52146