text.skipToContent text.skipToNavigation

Falcon® 14 mL 聚苯乙烯圆底管,带按扣盖,无菌,25/包,500/箱

产品编号352057

电子邮件

Falcon® 14 mL圆底聚苯乙烯管,带按扣盖,无菌,25/包,500/箱,额定RCF为1,400xg。这种无菌试管配有聚乙烯双位置 (透气和全封闭) 按扣盖,以25支/包、500支/箱的包装方式出售。不含RNase/DNase。

  • 在实验方案中广泛使用和引用
  • 双位置按扣盖可防止样本损失且易于操作
  • 无菌,无热原检测结果低于0.1 EU/mL

  • 选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   352057
    数量/包   25 /包  
    数量/箱   500 /箱  
    品牌   Falcon®  
    管子式样   测试  
    盖颜色   本色  
    刻度   没有  
    容量   14 mL  
    无菌   是  
    外径   17 mm  
    Product Material   聚苯乙烯  
    应用   诊断  
    产品规格文件