Falcon® 5 mL Round Bottom PP Test Tube, without Cap, Nonsterile, 1000/Bag
产品编号352002
Falcon® 12x75mm, 5 mL high-clarity polypropylene (PP) round bottom test tubes have a 3,000 RCF rating. These nonsterile tubes are bulk packaged 1,000 per bag. RNase/DNase-free.
- Widely used and referenced in laboratory protocols
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352002 |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 1000 / Cs |
| Brand | Falcon® |
| Tube Style | Test |
| Graduations | No |
| Capacity | 5 mL |
| Sterile | No |
| O.D. | 12 mm |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19426115
- 质量证书 – 批号 17326096
- 质量证书 – 批号 13826092
- 质量证书 – 批号 11726084
- 质量证书 – 批号 02826006
- 质量证书 – 批号 31025021
- 质量证书 – 批号 30825020
- 质量证书 – 批号 29725008
- 质量证书 – 批号 24725017
- 质量证书 – 批号 24525027
- 质量证书 – 批号 22425024
- 质量证书 – 批号 12225037
- 质量证书 – 批号 11325038
- 质量证书 – 批号 11125013
- 质量证书 – 批号 05125004
- 质量证书 – 批号 01525532
- 质量证书 – 批号 31124037
- 质量证书 – 批号 31124033
- 质量证书 – 批号 30924049
- 质量证书 – 批号 28424043
- 质量证书 – 批号 23224013
- 质量证书 – 批号 19124026
- 质量证书 – 批号 16824022
- 质量证书 – 批号 13424005
- 质量证书 – 批号 09324053
- 质量证书 – 批号 07724016
- 质量证书 – 批号 03324054
- 质量证书 – 批号 00524013
- 质量证书 – 批号 34123017
- 质量证书 – 批号 31023043