Axygen® 0.6 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Blue, Nonsterile, 1000 Tubes/Pack, 10 Packs/Case
产品编号MCT-060-B
Axygen® 0.6 mL MaxyClear Microtubes are available in a variety of colors, sterile, and Maxymum Recovery®. All Axygen Snaplock Microtubes have frosted cap surfaces for labeling, frosted panels on the side for writing, and a piercing port in the center of the cap.
- Will withstand up to 16,700 RCF
- Snaplock cap assures efficient seal
- Thin membrane in cap center allows easy access to sample by syringe needle
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | MCT-060-B |
| Qty./Pk | 1000 / Pk |
| Qty./Cs | 10000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 0.6 mL |
| Top Style | Snap cap |
| Maximum RCF | 16700 xg |
| Graduations | Yes |
| Graduation Interval | 0.1 mL |
| Color | Blue |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 0.1 - 0.6 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 34125965
- 质量证书 – 批号 29325965
- 质量证书 – 批号 28925965
- 质量证书 – 批号 26225965
- 质量证书 – 批号 22925965
- 质量证书 – 批号 19625965
- 质量证书 – 批号 18925965
- 质量证书 – 批号 18225965
- 质量证书 – 批号 11225965
- 质量证书 – 批号 10525965
- 质量证书 – 批号 07925965
- 质量证书 – 批号 04325965
- 质量证书 – 批号 00725965
- 质量证书 – 批号 00125965
- 质量证书 – 批号 35324965
- 质量证书 – 批号 34824965
- 质量证书 – 批号 31524965
- 质量证书 – 批号 29824965
- 质量证书 – 批号 29524965
- 质量证书 – 批号 29524085
- 质量证书 – 批号 27224965
- 质量证书 – 批号 26724965
- 质量证书 – 批号 26124062
- 质量证书 – 批号 24024965
- 质量证书 – 批号 22424965
- 质量证书 – 批号 21824965
- 质量证书 – 批号 21424965
- 质量证书 – 批号 21124965
- 质量证书 – 批号 20924965