Axygen® 2.0 mL MaxyClear无盖微量离心管,聚丙烯,透明,500支/包,10包/箱
产品编号MCT-200-NC
Axygen® 2.0 mL MaxyClear无盖微量离心管带有侧面磨砂标记区,便于书写。
- 可承受的最大RCF为14,000xg
- 不含RNase/DNase,无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | MCT-200-NC |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 5000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 容量 | 2 mL |
| 顶部式样 | 无盖 |
| 最高RCF | 14000 xg |
| 刻度 | 是 |
| Graduation Interval | 0.25 mL |
| Color | Clear |
| Sterile | No |
| Graduation Range | 0.1 - 2 mL |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25726122
- 质量证书 – 批号 25426068
- 质量证书 – 批号 25426067
- 质量证书 – 批号 25126043
- 质量证书 – 批号 24326053
- 质量证书 – 批号 24326050
- 质量证书 – 批号 23026051
- 质量证书 – 批号 22626053
- 质量证书 – 批号 22526040
- 质量证书 – 批号 22426043
- 质量证书 – 批号 22326037
- 质量证书 – 批号 21926036
- 质量证书 – 批号 21826025
- 质量证书 – 批号 08926057
- 质量证书 – 批号 08426067
- 质量证书 – 批号 08326080
- 质量证书 – 批号 07026092
- 质量证书 – 批号 06826127
- 质量证书 – 批号 06426077
- 质量证书 – 批号 06226115
- 质量证书 – 批号 06126112
- 质量证书 – 批号 04726062
- 质量证书 – 批号 04426025
- 质量证书 – 批号 04226033
- 质量证书 – 批号 04126038
- 质量证书 – 批号 03926025
- 质量证书 – 批号 03826026
- 质量证书 – 批号 03626027
- 质量证书 – 批号 03426032
- 质量证书 – 批号 03226018