Axygen® 1.5 mL Self Standing Conical Screw Cap Microcentrifuge Tube and Cap, with O-ring, Polypropylene, Assorted Cap Colors, Sterile
产品编号SCT-150-SS-A-S
Axygen® 1.5 mL Self Standing, Screw Cap Tubes feature screw caps that provide a tight secure seal.
- Will withstand up to 20,000 RCF
- Screw cap contains O-rings to assure efficient sealing and avoid evaporation
- RNase-/DNase-free Nonpyrogenic
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | SCT-150-SS-A-S |
| Qty./Pk | 500 / Pk |
| Qty./Cs | 4000 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Capacity | 1.5 mL |
| Tube Style | Microcentrifuge |
| Bottom Style | Self Standing |
| Top Style | Screw cap |
| Maximum RCF | 20000 xg |
| Graduations | No |
| Color | Clear |
| Cap Style | Screw cap |
| Cap Color | Assorted |
| Sterile | Yes |
| Self Standing | Yes |
| Application | Diagnostics |
| Product Material | Polypropylene |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 27126001
- 质量证书 – 批号 26426951
- 质量证书 – 批号 24426951
- 质量证书 – 批号 24026001
- 质量证书 – 批号 15926001
- 质量证书 – 批号 13626001
- 质量证书 – 批号 09026001
- 质量证书 – 批号 08226001
- 质量证书 – 批号 07726952
- 质量证书 – 批号 06126001
- 质量证书 – 批号 02126001
- 质量证书 – 批号 36025001
- 质量证书 – 批号 35725951
- 质量证书 – 批号 33725001
- 质量证书 – 批号 28825951
- 质量证书 – 批号 26025001
- 质量证书 – 批号 23525001
- 质量证书 – 批号 18825001
- 质量证书 – 批号 17725001
- 质量证书 – 批号 17025951
- 质量证书 – 批号 11625001
- 质量证书 – 批号 11525001
- 质量证书 – 批号 09025951
- 质量证书 – 批号 01625001
- 质量证书 – 批号 36324001
- 质量证书 – 批号 29924001
- 质量证书 – 批号 25824001
- 质量证书 – 批号 25424951
- 质量证书 – 批号 24924951
- 质量证书 – 批号 23824001