Falcon® 225 mL PP离心管,锥形底,带密封螺旋盖,无菌,8/袋,48/箱
产品编号352075

Falcon® 225 mL聚丙烯 (PP) 锥形离心管的额定RCF为7,500xg。这种无菌离心管配有聚乙烯密封螺旋盖,包装方式为8/袋、48/箱。
- 225 mL容量:外径约为61mm;长度约为137mm
- 经过γ-辐照灭菌
- 模制刻度
- 聚乙烯密封螺旋盖
已添加至购物车
详情
产品编号 | 352075 |
数量/包 | 8 /包 |
数量/箱 | 48 /箱 |
品牌 | Falcon® |
容量 | 225 mL |
管子式样 | 离心机 |
最高RCF | 7500 xg |
颜色 | 透明 |
盖颜色 | 蓝色 |
外径 | 61 |
长度 | 137 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19025010
- 质量证书 – 批号 15425009
- 质量证书 – 批号 12825007
- 质量证书 – 批号 10125006
- 质量证书 – 批号 06625004
- 质量证书 – 批号 03625002
- 质量证书 – 批号 33824023
- 质量证书 – 批号 32024022
- 质量证书 – 批号 30924020
- 质量证书 – 批号 28824018
- 质量证书 – 批号 27824015
- 质量证书 – 批号 25024014
- 质量证书 – 批号 24024014
- 质量证书 – 批号 20724012
- 质量证书 – 批号 18324011
- 质量证书 – 批号 12724009
- 质量证书 – 批号 10224007
- 质量证书 – 批号 08724005
- 质量证书 – 批号 02924003
- 质量证书 – 批号 01024001
- 质量证书 – 批号 29223020
- 质量证书 – 批号 28523018
- 质量证书 – 批号 22023014
- 质量证书 – 批号 21923013
- 质量证书 – 批号 21923012
- 质量证书 – 批号 18123007
- 质量证书 – 批号 10523003
- 质量证书 – 批号 09423002
- 质量证书 – 批号 07223001
- 质量证书 – 批号 18022007