Corning® 250 mL Polyetherimide Centrifuge Tube Cushions, 6/Case
产品编号430236
Corning® 250 mL polyetherimide centrifuge tube cushions provide the necessary support during centrifugation to prevent these large capacity tubes from collapsing. Please check our Technical Information Listing for information on the physical and chemical properties of Corning plastic centrifuge tubes as well as important suggestions for safe use.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430236 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 6 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 250 mL |
| Tube Style | Centrifuge |
| Bottom Style | Conical |
| Color | Gray |
| Sterile | No |
| Feature | Reusable |
| Rack | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 02125001
- 质量证书 – 批号 27524003
- 质量证书 – 批号 15624002
- 质量证书 – 批号 00924001
- 质量证书 – 批号 28323004
- 质量证书 – 批号 19223003
- 质量证书 – 批号 13623002
- 质量证书 – 批号 08723001
- 质量证书 – 批号 24222002
- 质量证书 – 批号 22221006
- 质量证书 – 批号 13021005
- 质量证书 – 批号 10921004
- 质量证书 – 批号 07421003
- 质量证书 – 批号 04621002
- 质量证书 – 批号 30720004
- 质量证书 – 批号 23220003
- 质量证书 – 批号 17020002
- 质量证书 – 批号 01020001
- 质量证书 – 批号 30119004
- 质量证书 – 批号 19719003
- 质量证书 – 批号 16219002
- 质量证书 – 批号 02119001
- 质量证书 – 批号 34718004
- 质量证书 – 批号 28118003
- 质量证书 – 批号 04518002
- 质量证书 – 批号 04218001
- 质量证书 – 批号 29017003
- 质量证书 – 批号 13017002
- 质量证书 – 批号 07917001
- 质量证书 – 批号 13215001