Axygen® Tip Refill System, 10 µL, Refill Rack, Clear, Nonsterile, 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
产品编号RFL-300-C

Axygen® Tip Refill System contains durable refill rack that can be easily refilled by hand and is autoclavable. These translucent Racks includes color-coded inserts for tip identification and are RNase-/DNase free. They are available in different colors and are packaged in bulk or racks.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Translucent rack allows tips to be easily seen
- Color-coded insert allows for easy identification of tip
已添加至购物车
详情
产品编号 | RFL-300-C |
Qty./Pk | 960 / Pk |
Qty./Cs | 4800 / Cs |
Brand | Axygen® |
Packaging Format | 96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packs/Cs |
Capacity | 10 µL |
Maximum Volume/Well | 10 µL |
Volume Range | 0.1 - 10 µL |
Application | Diagnostics |
Filter | No |
Sterile | No |
Autoclavable | Yes |
Product Material | Polypropylene |
Color | Clear |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15225294
- 质量证书 – 批号 14925294
- 质量证书 – 批号 14325294
- 质量证书 – 批号 11725326
- 质量证书 – 批号 10525326
- 质量证书 – 批号 10025326
- 质量证书 – 批号 07825294
- 质量证书 – 批号 05825326
- 质量证书 – 批号 05225294
- 质量证书 – 批号 03925326
- 质量证书 – 批号 03525326
- 质量证书 – 批号 00825294
- 质量证书 – 批号 33424326
- 质量证书 – 批号 31524294
- 质量证书 – 批号 28124326
- 质量证书 – 批号 27124326
- 质量证书 – 批号 27024326
- 质量证书 – 批号 24624326
- 质量证书 – 批号 24224326
- 质量证书 – 批号 23924326
- 质量证书 – 批号 23624326
- 质量证书 – 批号 23524326
- 质量证书 – 批号 22724326
- 质量证书 – 批号 22024326
- 质量证书 – 批号 21824326
- 质量证书 – 批号 21124326
- 质量证书 – 批号 20824326
- 质量证书 – 批号 20424326
- 质量证书 – 批号 15624294
- 质量证书 – 批号 15524294