text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1000 µL移液器吸头,斜尖,透明,非灭菌,大包装,1000个吸头/包,5包/箱

产品编号T-1000-C

电子邮件

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器,可与大多数常见品牌的移液器兼容。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。

  • 这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。
  • 无热原
  • 收尖

  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。

    散装手工吸头的树脂使用量比盒装产品平均减少52%。


    详情
    产品编号   T-1000-C
    数量/包   1000 /包  
    数量/箱   5000 /箱  
    品牌   Axygen®  
    包装规格   1,000支吸头/包,5包/箱  
    容量   1000 µL  
    容积范围   100 - 1000 µL  
    过滤器   没有  
    Sterile   No  
    Autoclavable   Yes  
    Color   Clear  
    产品规格文件