Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Axygen® 200 µL通用移液器吸头,斜尖,带刻度,铰链式吸头盒,黄色,无菌,96个吸头/盒,10盒/包,5包/箱
产品编号TR-222-Y-R-S

Axygen® 通用吸头适用于多种单通道和多通道移液器。这种聚丙烯吸头无热原且经认证不含RNase/DNase。提供Maxymum Recovery®、斜尖、Eppendorf型、非灭菌、灭菌、不带滤芯以及其他规格,满足特殊应用需求。柔性壁和内部密封圈可确保紧密配合,只需较小的力即可装载和推出。
已添加至购物车
详情
产品编号 | TR-222-Y-R-S |
数量/包 | 960 /包 |
数量/箱 | 4800 /箱 |
品牌 | Axygen® |
包装规格 | 96支吸头/盒,10盒/包,5包/箱 |
容量 | 200 µL |
容积范围 | 1 - 200 µL |
过滤器 | 没有 |
Sterile | Yes |
Autoclavable | No |
Color | Yellow |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13225001
- 质量证书 – 批号 09725001
- 质量证书 – 批号 00625001
- 质量证书 – 批号 34924001
- 质量证书 – 批号 32624001
- 质量证书 – 批号 30424001
- 质量证书 – 批号 29024001
- 质量证书 – 批号 25624001
- 质量证书 – 批号 23324001
- 质量证书 – 批号 16524001
- 质量证书 – 批号 09224001
- 质量证书 – 批号 02524001
- 质量证书 – 批号 33423080
- 质量证书 – 批号 33423001
- 质量证书 – 批号 31823001
- 质量证书 – 批号 26023001
- 质量证书 – 批号 22923001
- 质量证书 – 批号 21523001
- 质量证书 – 批号 20523080
- 质量证书 – 批号 18723001
- 质量证书 – 批号 17723001
- 质量证书 – 批号 03023080
- 质量证书 – 批号 01623001
- 质量证书 – 批号 35622001
- 质量证书 – 批号 29222001
- 质量证书 – 批号 25022001
- 质量证书 – 批号 23522001
- 质量证书 – 批号 19722001
- 质量证书 – 批号 15422001
- 质量证书 – 批号 14022001