text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,大包装

产品编号MR-200

电子邮件


Axygen® MultiRack吸头采用便捷的铰链式吸头盒包装,有助于在使用过程中减少空气污染物对吸头的污染。每个吸头盒均单独密封。优质的聚丙烯吸头盒可重复使用且可高压蒸汽灭菌。可用Axygen® MultiRack替换吸头套件重新装载,以节省成本和塑料用量。坚固的吸头盒可避免意外倾倒,易于关闭的盖锁有助于防止在关闭时打翻吸头。透明吸头盒和带颜色标识支架便于识别尺寸。




You might also be interested in
Axygen® Axypet® Pro单通道和多通道移液器
详情
产品编号   MR-200
Qty./Pk   1000 / Pk  
Qty./Cs   10000 / Cs  
Brand   Axygen®  
Packaging Format   1,000 Tips/Pk, 10 Packs/Cs  
Tip Format   Bulk pack  
Capacity   200 µL  
Maximum Volume Capacity   200 µL  
Volume Range   1 - 200 µL  
Filter   No  
Sterile   No  
Autoclavable   Yes  
Color   Clear  
产品规格文件