Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Corning® 100-1000 µL带滤芯IsoTip™ 通用盒装移液器吸头 (适配所有常用的研究级移液器),自然色,无菌,10盒/箱,1000个吸头/箱
产品编号4809


Corning® 带滤芯聚丙烯 IsoTip™ 移液器吸头具有惰性疏水纤维屏障,可防止气溶胶污染物接触空气置换式移液器。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。---适合需要避免交叉污染的应用,如DNA扩增和放射性同位素处理。-刻度线在250、500和1,000 µL处 -出色的耐久性——所有Corning® 吸头盒均能满足多通道移液器的使用要求,并可耐受多次高压蒸汽灭菌 -无菌,经认证不含RNase/DNase且无热原。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4809 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 1000 /箱 |
品牌 | Corning® |
吸头规格 | 100支吸头/盒 |
容量 | 1000 µL |
容积范围 | 100 - 1000 µL |
过滤器 | 是 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 本色 |
特性 | 一次性 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15625078
- 质量证书 – 批号 15525053
- 质量证书 – 批号 15425047
- 质量证书 – 批号 15325054
- 质量证书 – 批号 13525040
- 质量证书 – 批号 13425031
- 质量证书 – 批号 13325035
- 质量证书 – 批号 13125024
- 质量证书 – 批号 04125105
- 质量证书 – 批号 04125104
- 质量证书 – 批号 04125103
- 质量证书 – 批号 01525645
- 质量证书 – 批号 01525643
- 质量证书 – 批号 01525641
- 质量证书 – 批号 01525639
- 质量证书 – 批号 35224006
- 质量证书 – 批号 35224005
- 质量证书 – 批号 35124009
- 质量证书 – 批号 35124008
- 质量证书 – 批号 35024003
- 质量证书 – 批号 34924005
- 质量证书 – 批号 34824008
- 质量证书 – 批号 34824007
- 质量证书 – 批号 34724008
- 质量证书 – 批号 34624006
- 质量证书 – 批号 34624005
- 质量证书 – 批号 34524009
- 质量证书 – 批号 34524008
- 质量证书 – 批号 34424011
- 质量证书 – 批号 33524010