Corning® 1-200 µL Universal Fit Stack Rack Pipet Tips, Natural, Sterile, 10 Stacks/Case, 50 Racks/Case, 4800 Tips/Case
产品编号4804
Corning® Universal Fit stack rack polypropylene pipet tips feature a stack of five racks (96 tips each) in a space-saving design. Please check our Technical Information Listing on our Pipet Tip Compatibility Guide for additional pipet tip fit information.
- Graduated at the 10, 50 and 100 µL volumes
- 96 tips/rack and 480 tips/stack
- Beveled orifice helps ensure accurate fluid delivery
- Sterile and RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4804 |
| Qty./Pk | 480 / Pk |
| Qty./Cs | 4800 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Tip Format | 480 Tips, Stack Rack |
| Capacity | 200 µL |
| Volume Range | 1 - 200 µL |
| Filter | No |
| Sterile | Yes |
| Autoclavable | No |
| Color | Natural |
| Feature | Disposable |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30525003
- 质量证书 – 批号 23525016
- 质量证书 – 批号 21925005
- 质量证书 – 批号 04825130
- 质量证书 – 批号 04125121
- 质量证书 – 批号 04125120
- 质量证书 – 批号 32424070
- 质量证书 – 批号 17724042
- 质量证书 – 批号 14824052
- 质量证书 – 批号 14224055
- 质量证书 – 批号 29323007
- 质量证书 – 批号 29123028
- 质量证书 – 批号 17423003
- 质量证书 – 批号 16723023
- 质量证书 – 批号 00423078
- 质量证书 – 批号 33622040
- 质量证书 – 批号 33422036
- 质量证书 – 批号 33422028
- 质量证书 – 批号 22622002
- 质量证书 – 批号 22022063
- 质量证书 – 批号 18722049
- 质量证书 – 批号 30121052
- 质量证书 – 批号 29921067
- 质量证书 – 批号 23521040
- 质量证书 – 批号 21421057
- 质量证书 – 批号 21421056
- 质量证书 – 批号 11621036
- 质量证书 – 批号 09521079
- 质量证书 – 批号 08821078
- 质量证书 – 批号 08121075