Corning® 1-200 µL扁头0.2 mm厚凝胶上样吸头,自然色,非灭菌,200个吸头/盒,2盒/箱,400个吸头/箱
产品编号4884
Corning® 聚丙烯凝胶上样吸头具有扁头0.2mm厚毛细管尖端,便于为垂直和水平电泳凝胶上样。请参阅移液器吸头兼容性指南中的技术信息列表,了解有关其他移液器吸头的适配信息。吸头长度为83mm,总容量为200 µL。200个吸头/盒,非灭菌,不含RNase/DNase,无热原,无金属残留。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4884 |
| 数量/包 | 200 /包 |
| 数量/箱 | 400 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 吸头规格 | 200支吸头/盒 |
| 容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| 长度 | 83 mm |
| 颜色 | 本色 |
| 特性 | 一次性 |
| 末端厚度 | 0.2 mm |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 00526000
- 质量证书 – 批号 26725000
- 质量证书 – 批号 35824000
- 质量证书 – 批号 20424000
- 质量证书 – 批号 02224000
- 质量证书 – 批号 10323000
- 质量证书 – 批号 12922000
- 质量证书 – 批号 10822000
- 质量证书 – 批号 10322000
- 质量证书 – 批号 01322000
- 质量证书 – 批号 00022219
- 质量证书 – 批号 35621000
- 质量证书 – 批号 35421000
- 质量证书 – 批号 26721000
- 质量证书 – 批号 25821000
- 质量证书 – 批号 16221000
- 质量证书 – 批号 17620000
- 质量证书 – 批号 00620000
- 质量证书 – 批号 26719000
- 质量证书 – 批号 19619000
- 质量证书 – 批号 10019000
- 质量证书 – 批号 27518000
- 质量证书 – 批号 18318000
- 质量证书 – 批号 06718000
- 质量证书 – 批号 30017000
- 质量证书 – 批号 21517000
- 质量证书 – 批号 04517000
- 质量证书 – 批号 28616000
- 质量证书 – 批号 16016000
- 质量证书 – 批号 05616000