Falcon® 5 mL抽吸移液管,聚苯乙烯,不带刻度,独立包装,无菌,50/袋,200/箱
产品编号357501
适合组织培养用途,或者需要在无菌环境中进行分装或吸取/分配的所有无毒溶液。移液管无热原、无塞,采用独立纸塑热封包装。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 357501 |
| 数量/包 | 50 /包 |
| 数量/箱 | 200 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 容量 | 5 mL |
| 移液器式样 | 抽吸 |
| 无菌 | 是 |
| 包装 | 单独包装 |
| Product Material | 聚苯乙烯 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 19926601
- 质量证书 – 批号 05926027
- 质量证书 – 批号 02326034
- 质量证书 – 批号 32125001
- 质量证书 – 批号 21225062
- 质量证书 – 批号 19525057
- 质量证书 – 批号 03725002
- 质量证书 – 批号 9288001
- 质量证书 – 批号 9232002
- 质量证书 – 批号 9134009
- 质量证书 – 批号 9105001
- 质量证书 – 批号 8289019
- 质量证书 – 批号 8266006
- 质量证书 – 批号 8196004
- 质量证书 – 批号 8141008
- 质量证书 – 批号 8009003
- 质量证书 – 批号 7288010
- 质量证书 – 批号 7135005
- 质量证书 – 批号 6354012
- 质量证书 – 批号 6312003
- 质量证书 – 批号 6290032
- 质量证书 – 批号 6255006
- 质量证书 – 批号 6234007
- 质量证书 – 批号 6208032
- 质量证书 – 批号 6199004
- 质量证书 – 批号 6171019
- 质量证书 – 批号 6136024
- 质量证书 – 批号 6108044
- 质量证书 – 批号 6045047
- 质量证书 – 批号 5363061