text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 自动化吸头,适用于Tecan | Freedom EVO、Te Mo、Aquarius——嵌套式

电子邮件

  • 吸头规格:96吸头
  • 吸头容量范围:50 μL至200 μL
  • 吸头材质:透明聚丙烯
  • 不含RNase/DNase/人gDNA
  • 无热原
  • 可选择:
    - 带或不带防气溶胶滤芯
    - 非灭菌或灭菌
  • 适配头:MCA96
  • 吸头盒规格:ANSI/SLAS
  • 吸头盒材质:聚丙烯


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
EV-200-NTR Axygen® 96孔吸头,200µL,透明,不带滤芯,非灭菌,嵌套式吸头盒   768 /包     3840 /箱     Axygen®   per case
EV-200-NTR-S Axygen® 96孔吸头,200µL,透明,不带滤芯,无菌,嵌套式吸头盒   768 /包     3840 /箱     Axygen®   per case
EV-50-NTR Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,不带滤芯,非灭菌,嵌套式吸头盒 per case
EV-50-NTR-S Axygen® 96-well tips, 50µL, Clear, Non-filtered, Sterile, Nested Tip Rack per case