Costar® Disposable 12-Channel Reservoir, Sterile
产品编号4877
These sterile, 12-channel reservoirs are ideal for repetitively filling multi-channel pipettors. This is also the replacement liner for the Transtar-96® Well Liquid Transfer System.
- Manufactured from virgin white polystyrene
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 4877 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 5 mL (approx.) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30225002
- 质量证书 – 批号 26925003
- 质量证书 – 批号 16725041
- 质量证书 – 批号 35324001
- 质量证书 – 批号 33024023
- 质量证书 – 批号 26724002
- 质量证书 – 批号 15024048
- 质量证书 – 批号 30423039
- 质量证书 – 批号 29823028
- 质量证书 – 批号 28423051
- 质量证书 – 批号 27223025
- 质量证书 – 批号 27123029
- 质量证书 – 批号 19923022
- 质量证书 – 批号 19823063
- 质量证书 – 批号 16723017
- 质量证书 – 批号 05423019
- 质量证书 – 批号 01823034
- 质量证书 – 批号 22722033
- 质量证书 – 批号 21722041
- 质量证书 – 批号 19922090
- 质量证书 – 批号 18522074
- 质量证书 – 批号 13122039
- 质量证书 – 批号 10822080
- 质量证书 – 批号 26321121
- 质量证书 – 批号 19521043
- 质量证书 – 批号 17421048
- 质量证书 – 批号 05621026
- 质量证书 – 批号 05421048
- 质量证书 – 批号 05421047
- 质量证书 – 批号 05421036