text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® Axypet® Pro 5-50 µL Single-channel Pipettor, Autoclavable

Product NumberAP-50-P

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Axygen Axypet Pro ピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4 桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしやすく、クロスコンタミネーションのリスクを低減します。

  • エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。
  • 容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。
  • 見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。
  • シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。
  • オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。
  • マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。
  • 独自のイジェクターレバーシステムにより軽い力でチップイジェクトができます。
  • 付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。
  • 全ての製品は個別に試験し、品質証明書が付属します。
  • Accuracy: ±3.5 to ±0.8%
  • Precision: ≤1.3 to ≤0.3%


One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


$297.38 per case

You might also be interested in
Axygen® MultiRack Pipet Tip System
Details
Product Number   AP-50-P
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Axygen®  
チャンネル   1  
チップ   200 µL Non-filtered  
オートクレーブ可能   Yes  
Specifications Documents
Compatible Accessories
Axygen® Pipettor Stand for One Pipettor, Transparent
Axygen® Universal Linear Stand for Four Pipettors, Red
Axygen® Universal Linear Stand for Four Pipettors, Transparent
Axygen® Universal Linear Stand for Six Pipettors, Transparent