text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 带折流板培养瓶

电子邮件

这种Delong式培养瓶带有三个折流板,与旋转式或往复式振荡器结合使用时,可提升溶液搅拌效果,改善氧气或气体交换。长颈设计可减少液体溅出,适合采用双位置聚丙烯瓶盖。



货号26794-25和26795-25的瓶盖适用于125 mL培养瓶。货号26796-38和26797-38的瓶盖适用于250、500、1L、2L培养瓶。


产品

产品编号 产品名称 Qty./Pk Qty./Cs Brand 规格
4444-125 PYREX® 125 mL Delong Shaker Erlenmeyer Flask with Baffles   6 / Pk     6 / Cs     PYREX®   per case
4444-1L PYREX® 1L Delong Shaker Erlenmeyer Flask with Baffles   6 / Pk     6 / Cs     PYREX®   per case
4444-250 PYREX® 250 mL Delong Shaker Erlenmeyer Flask with Baffles   6 / Pk     6 / Cs     PYREX®   per case
4444-2L PYREX® 2L Delong Shaker Erlenmeyer Flask with Baffles   1 / Pk     1 / Cs     PYREX®   per case
4444-4L PYREX® 4L Delong Shaker Erlenmeyer Flask with Baffles per case
4444-500 PYREX® 500 mL Delong Shaker Erlenmeyer Flask with Baffles   6 / Pk     6 / Cs     PYREX®   per case