text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Matrigel® Matrix - 3D Plate, 96-well, Phenol Red-Free, Black/Clear, Individually Wrapped, with Lid, 1/Cs

Product Number356259

E-mail

The Corning® Matrigel® Matrix - 3D plate is a high-throughput pre-coated format that contains Matrigel and can be used for drug discovery applications with 3D cell cultures such as organoids, spheroids or tumoroids. Matrigel Matrix is extracted from the Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a tumor rich in extracellular matrix proteins, including Laminin (a major component), Collagen IV, heparin sulfate proteoglycans, entactin/nidogen, and a number of growth factors.

Quality:

  • Each lot is verified for intraplate consistency.
  • Tested and found negative for the presence of bacteria and fungi.

Features:

  • Available in 384 and 96-well ready-to-use formats
  • Easy and convenient as Matrigel is pre-dispensed in each well
  • Formats provide intra-plate consistency
  • Allows for sandwich/overlay and embedded application assays

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


当製品は返品不可です。ご質問等ありましたら弊社まで早急にお問い合わせください。


Details
Product Number   356259
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / EA  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート色   黒  
ウェルボトム   フラット  
ボトムの色   クリア  
ウェル形状   ラウンド  
フタ付き   Yes  
ストレージ   -20°C  
表面コーティング   マトリゲル基底膜マトリックス  
Specifications Documents