Corning® Single Metric Scale, 2L Reusable Plastic Graduated Cylinder, Polypropylene, TC with Funnel Top
产品编号3022P-2L

Translucent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated “to contain” (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60°C may affect accuracy.
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3022P-2L |
Qty./Pk | 1 / Pk |
Qty./Cs | 3 / Cs |
Brand | Corning® |
Height | 482 mm (approx.) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14025001
- 质量证书 – 批号 13325001
- 质量证书 – 批号 33422001
- 质量证书 – 批号 26522001
- 质量证书 – 批号 14522001
- 质量证书 – 批号 01022001
- 质量证书 – 批号 30121001
- 质量证书 – 批号 21521001
- 质量证书 – 批号 03921001
- 质量证书 – 批号 02120001
- 质量证书 – 批号 23819001
- 质量证书 – 批号 15719001
- 质量证书 – 批号 06319001
- 质量证书 – 批号 17818001
- 质量证书 – 批号 11618001
- 质量证书 – 批号 25617001
- 质量证书 – 批号 01917001
- 质量证书 – 批号 20815001
- 质量证书 – 批号 14615001
- 质量证书 – 批号 11815001
- 质量证书 – 批号 23014001
- 质量证书 – 批号 08414001
- 质量证书 – 批号 35413001
- 质量证书 – 批号 18811001
- 质量证书 – 批号 10311001
- 质量证书 – 批号 01111001
- 质量证书 – 批号 Generic