Corning® 500 mL Easy Grip Polystyrene Storage Bottles with 45 mm Caps
产品编号430282
These 500 mL Corning® disposable polystyrene bottles are ideal for storage of media, buffers and other aqueous solutions.
- Easy grip sides facilitate handling
- 45 mm polyethylene plug seal cap provides an airtight seal
- Sterile, nonpyrogenic
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 430282 |
| Qty./Pk | 2 / Pk |
| Qty./Cs | 24 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Capacity | 500 mL |
| Neck Style | Wide Mouth |
| Top Style | Threaded |
| Cap Style | Plug seal |
| Cap Material | High density polyethylene |
| Bottle Shape | Cylindrical |
| Cap Color | Orange |
| Bottle Feature | Graduated |
| Feature | Disposable |
| Sterile | Yes |
| Application | Pharmaceutical Quality Control and Life Sciences |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08326005
- 质量证书 – 批号 06426004
- 质量证书 – 批号 04626003
- 质量证书 – 批号 01026001
- 质量证书 – 批号 34225013
- 质量证书 – 批号 31625012
- 质量证书 – 批号 29325506
- 质量证书 – 批号 27025504
- 质量证书 – 批号 24825011
- 质量证书 – 批号 22125010
- 质量证书 – 批号 21825009
- 质量证书 – 批号 20525008
- 质量证书 – 批号 17825007
- 质量证书 – 批号 17725503
- 质量证书 – 批号 17425502
- 质量证书 – 批号 16525501
- 质量证书 – 批号 12525500
- 质量证书 – 批号 08925006
- 质量证书 – 批号 06825005
- 质量证书 – 批号 06625004
- 质量证书 – 批号 06425003
- 质量证书 – 批号 05425002
- 质量证书 – 批号 01325001
- 质量证书 – 批号 33724026
- 质量证书 – 批号 32924025
- 质量证书 – 批号 30824024
- 质量证书 – 批号 30724023
- 质量证书 – 批号 30624021
- 质量证书 – 批号 30524020
- 质量证书 – 批号 30524019