text.skipToContent text.skipToNavigation

Transwell® 细胞培养小室,聚碳酸酯 (PC) 膜

电子邮件

可穿透性细胞培养小室也称为细胞培养小室,是研究贴壁依赖性细胞系和非贴壁依赖性细胞系的重要工具。

您可利用细胞培养小室:

  • 生成更接近体内状态的细胞培养环境
  • 使得极性细胞以更自然的方式进行代谢,因为可以在细胞顶端和基底端滋养细胞
  • 接触式或非接触式细胞共培养
  • 使用不同的孔径、膜类型和10 µm厚半透明膜设计多种实验
  • 孔径从0.4 µm至8 µm不等
  • 经过处理以达到最佳的细胞粘附性能
  • 提供多孔板形式
  • 必须对膜进行染色以便观察细胞
  • 无菌


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格
3401 12 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌   12 /包     48 /箱     Corning®   per case
3402 12 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌   12 /包     48 /箱     Corning®   per case
3412 24 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌   6 /包     24 /箱     Corning®   per case
3413 6.5 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌   12 /包     48 /箱     Corning®   per case
3414 Corning® 24 mm Transwell® with 3.0 µm Pore Polycarbonate Membrane Insert, Sterile per case
3415 6.5 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌   12 /包     48 /箱     Corning®   per case
3420 75 mm Transwell® 3.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌   1 /包     12 /箱     Corning®   per case
3421 6.5 mm Transwell® 5.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌   12 /包     48 /箱     Corning®   per case
3422 6.5 mm Transwell® 8.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌   12 /包     48 /箱     Corning®   per case
3428 24 mm Transwell® 8.0 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌   6 /包     24 /箱     Corning®   per case
7910 75 mm Transwell® 0.4 µm孔径聚碳酸酯膜小室,无菌   1 /包     12 /箱     Corning®   per case