text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 自动化吸头,适用于Beckman Coulter | Biomek® FX、Biomek NX、Multimek™、Biomek 3000、Biomek 4000

电子邮件

  • 吸头规格:96吸头
  • 吸头容量范围:5 μL至250 μL
  • 吸头材质:透明聚丙烯
  • 不含RNase/DNase/人gDNA
  • 无热原
  • 可选择:
    - 带或不带防气溶胶滤芯
    - 非灭菌或灭菌
    - 标准或Axygen® Maxymum Recovery® 表面
  • 适配头:AP-96、MP20、MP200
  • 吸头盒规格:ANSI/SLAS
  • 吸头盒材质:聚丙烯


产品

产品编号 产品名称 パック入数 ケース入数 ブランド 规格
FX-10-R Axygen® 10 µL Beckman FX用チップ 未滅菌   960 / パック     4800 / ケース     Axygen®   N/A per case
FX-20-R Axygen® 96-well tips, 20µL, Clear, Non-filtered, Non-sterile, SLAS Rack N/A per case
FX-20-R-S Axygen® 96-well tips, 20µL, Clear, Non-filtered, Sterile, SLAS Rack N/A per case
FX-250-R Axygen® 96-well tips, 250µL, Clear, Non-filtered, Non-sterile, SLAS Rack N/A per case
FX-250-R-S Axygen® 96孔吸头,250µL,透明,不带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒 N/A per case
FX-255-WB-R Axygen® 96孔吸头,250µL,透明,不带滤芯,非灭菌,宽口,SLAS标准吸头盒 N/A per case
FX-50-R Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒 N/A per case
FX-50-R-S Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,不带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒 N/A per case
FXF-165-WB-R-S Axygen® 96孔吸头,165µL,透明,带滤芯,无菌,宽口,SLAS标准吸头盒 N/A per case
FXF-180-R-PB Axygen® 96孔吸头,165µL,透明,带滤芯,无菌,纸质底部,SLAS标准吸头盒 N/A per case
FXF-180-R-S Axygen® 96孔吸头,165µL,透明,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒 N/A per case
FXF-20-R-S Axygen® 96孔吸头,20µL,透明,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒 N/A per case
FXF-200-R-S Axygen® 96-well tips, 200µL, Clear, Filtered, Sterile, SLAS Rack N/A per case
FXF-205-WB-R-S Axygen® 96-well tips, 200µL, Clear, Filtered, Sterile, Wide Bore, SLAS Rack N/A per case
FXF-50-R-S Axygen® 96孔吸头,30µL,透明,带滤芯,无菌,SLAS标准吸头盒 N/A per case