
Corning® Gosselin™ Winged Plug, LDPE, 2500/Bag, 15000/Case
产品编号BA110-28


This is the suggested replacement for BA110-00, BA110-20, BA110-24, BA110-25, BA110-29.
- Polyethylene (PE)
- Screw cap, winged cap, or straight cap

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | BA110-28 |
数量/包 | 15000 /包 |
数量/箱 | 15000 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 902013
- 质量证书 – 批号 895902
- 质量证书 – 批号 887980
- 质量证书 – 批号 885180
- 质量证书 – 批号 876960
- 质量证书 – 批号 872582
- 质量证书 – 批号 867864
- 质量证书 – 批号 823742
- 质量证书 – 批号 814621
- 质量证书 – 批号 813362
- 质量证书 – 批号 799331
- 质量证书 – 批号 794590
- 质量证书 – 批号 784862
- 质量证书 – 批号 782032
- 质量证书 – 批号 777968
- 质量证书 – 批号 775132
- 质量证书 – 批号 766079
- 质量证书 – 批号 760636
- 质量证书 – 批号 750490
- 质量证书 – 批号 743480
- 质量证书 – 批号 739317
- 质量证书 – 批号 727664
- 质量证书 – 批号 699429
- 质量证书 – 批号 690853
- 质量证书 – 批号 683567
- 质量证书 – 批号 678657
- 质量证书 – 批号 675327
- 质量证书 – 批号 671538
- 质量证书 – 批号 666701
- 质量证书 – 批号 653794