
Axygen® 1.5 mL MaxyClear Snaplock微量离心管,聚丙烯,七彩色,非灭菌,500支/包,10包/箱
产品编号MCT-150-SP


Axygen MaxyClear微量离心管有多种颜色可选。还可提供Axygen Maxymum Recovery® 表面和无菌离心管。SnapLock微量离心管具有磨砂盖表面和侧面磨砂标记区,便于标记。每个管盖中心均有穿孔口。有些规格的微量离心管不带盖。
- 0.6 mL、1.5 mL和2.0 mL透明微量离心管耐煮沸。彩色离心管不耐煮沸。
- 共聚物材质的离心管具有出色的强度和耐化学腐蚀性。不可高压蒸汽灭菌或煮沸。
- 透明微量离心管耐煮沸。彩色离心管不耐煮沸。
- 最大RCF为14,000 x g。
- 不含RNase/DNase,无热原
- 无菌保证水平 (SAL) 为10⁻⁶
- 颜色——混色:每包为蓝色、绿色、紫色、橙色、红色和黄色混合装。
- 透明微量离心管耐煮沸。彩色离心管不耐煮沸。
- 颜色——七彩色:蓝色、绿色、橙色、红色和黄色各2包。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | MCT-150-SP |
Qty./Pk | 500 /包 |
数量/箱 | 5000 /箱 |
品牌 | Axygen® |
最高RCF | 16700 xg |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 30424015
- 质量证书 – 批号 17124058
- 质量证书 – 批号 22023049
- 质量证书 – 批号 34022046
- 质量证书 – 批号 34022045
- 质量证书 – 批号 33922065
- 质量证书 – 批号 02120033
- 质量证书 – 批号 06218001
- 质量证书 – 批号 28215001
- 质量证书 – 批号 30114002
- 质量证书 – 批号 23014001
- 质量证书 – 批号 32513118
- 质量证书 – 批号 31313432
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 120403-227
- 质量证书 – 批号 111221-227
- 质量证书 – 批号 111020-403
- 质量证书 – 批号 110912-392
- 质量证书 – 批号 110605-392
- 质量证书 – 批号 110310-044
- 质量证书 – 批号 101106-044