
Axygen® PCR 1 x 8 Strip Domed Caps, Fit 0.2 mL PCR Tube Strips, Assorted Colors, Nonsterile
产品编号PCR-02CP-A

Axygen® 1 x 8 strip domed PCR caps, in an assortment of colors, are designed to fit 8 strip PCR tubes and 96 well PCR microplates.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
已添加至购物车
详情
产品编号 | PCR-02CP-A |
Qty./Pk | 125 / Pk |
Qty./Cs | 1250 / Cs |
Brand | Axygen® |
Sterile | Non |
Cap Style | Dome |
Cap Material | Polypropylene |
Color | Assorted |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 07625028
- 质量证书 – 批号 33024068
- 质量证书 – 批号 22123001
- 质量证书 – 批号 19823001
- 质量证书 – 批号 16523015
- 质量证书 – 批号 17922001
- 质量证书 – 批号 14722013
- 质量证书 – 批号 05221009
- 质量证书 – 批号 05021023
- 质量证书 – 批号 34319055
- 质量证书 – 批号 34019084
- 质量证书 – 批号 10418005
- 质量证书 – 批号 10118004
- 质量证书 – 批号 08218003
- 质量证书 – 批号 06518002
- 质量证书 – 批号 02218001
- 质量证书 – 批号 34717005
- 质量证书 – 批号 34617004
- 质量证书 – 批号 34517003
- 质量证书 – 批号 06317002
- 质量证书 – 批号 01717001
- 质量证书 – 批号 30116365
- 质量证书 – 批号 25216365
- 质量证书 – 批号 18116365
- 质量证书 – 批号 16616365
- 质量证书 – 批号 10616365
- 质量证书 – 批号 16815365
- 质量证书 – 批号 24614365
- 质量证书 – 批号 21614365
- 质量证书 – 批号 19814395